安全开关与监控装置
限位开关
限位开关
过滤器
过滤器
PS116
•
热塑外壳
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
转到分类页面
PS215
•
金属外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
•
带LED可选
转到分类页面
PS216
•
热塑外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
•
带LED可选
转到分类页面
PS226
•
热塑外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
•
带LED可选
转到分类页面
PS315
•
金属外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
•
带LED可选
转到分类页面
PS316
•
热塑外壳
•
快速连接技术,连接端子可旋转45°
•
简单快速地将控制元件调整45°
•
防护等级 IP66, IP67
•
带LED可选
转到分类页面
LEV-PS116/PS2XX
•
简单快速地将控制元件调整45°
转到分类页面
LEV-PS3XX
•
简单快速地将控制元件调整45°
转到分类页面
235
•
金属外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
236
•
热塑外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
注意
255
•
金属外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
256
•
热塑外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
332
•
金属外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
335
•
金属外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
336
•
热塑外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面
355
•
金属外壳
•
操动头可按4 x 90°重新安装
•
耐油和石油产品
•
防护等级 IP65 / IP67
转到分类页面