1. 限位开关
  2. PS215

PS215

PS215和直杆S200

PS215和直杆S200

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •塑料操动元件
  • •直径 操动元件 6 mm
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 plunger S211

PS215 plunger S211

  • •直径 10.3 毫米的不锈钢柱塞
  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 滚轮直杆 R200

PS215 滚轮直杆 R200

  • •塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
转到分类页面
PS215 roller plunger R220

PS215 roller plunger R220

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with spacer sleeve to the roller
转到分类页面
PS215 滚轮推杆 K200

PS215 滚轮推杆 K200

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •带LED可选
转到分类页面
PS 215 滚轮推杆 K210

PS 215 滚轮推杆 K210

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •带LED可选
转到分类页面
PA215 滚轮摇杆 H200

PA215 滚轮摇杆 H200

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 roller lever H202

PS215 roller lever H202

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 roller lever H230

PS215 roller lever H230

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 roller lever H232

PS215 roller lever H232

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 滚轮摇杆 N200

PS215 滚轮摇杆 N200

  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •长度在2 mm内可调
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 roller lever N201

PS215 roller lever N201

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
  • •with stainless steel roll
转到分类页面
PS 215 棒杆 J200

PS 215 棒杆 J200

  • •仅仅为了定位
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •塑料操动元件
  • •直径 操动元件 6 mm
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • •仅仅为了定位
  • •钢棒
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •直径 操动元件 6 mm
转到分类页面
PS215 斜角推杆 K230

PS215 斜角推杆 K230

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •with stainless steel roll
  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 斜角推杆 K240

PS215 斜角推杆 K240

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •带LED可选
转到分类页面
PS215 斜角推杆 K250

PS215 斜角推杆 K250

  • •金属外壳
  • •按EN 50047设计
  • •简单快速地将控制元件调整45°
  • •从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
  • •带LED可选
转到分类页面