1. 限位开关
  2. PS116

PS116

PS 116 直杆 S200

PS 116 直杆 S200

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
转到分类页面
PS116 滚轮直杆 R200

PS116 滚轮直杆 R200

  • •塑料滚轮 Ø 9.5 mm
  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
转到分类页面
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
转到分类页面
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
转到分类页面
PS116 滚轮偏移 K200

PS116 滚轮偏移 K200

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 滚轮偏移 K210

PS116 滚轮偏移 K210

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K230

PS116 斜角推杆 K230

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K240

PS116 斜角推杆 K240

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 斜角推杆 K241

PS116 斜角推杆 K241

转到分类页面
PS116 斜角推杆 K250

PS116 斜角推杆 K250

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280

转到分类页面
PS116 滚轮摇臂 H200

PS116 滚轮摇臂 H200

  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
转到分类页面
PS116 滚轮摇臂 N200

PS116 滚轮摇臂 N200

  • •Thermoplastic enclosure
  • •With plastic roller
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
转到分类页面
PS116 roller lever N201

PS116 roller lever N201

  • •with stainless steel roll
  • •长度在2 mm内可调
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever N202

PS116 roller lever N202

  • •用黄铜滚轮
  • •长度在2 mm内可调
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
转到分类页面
PS116 roller lever N206

PS116 roller lever N206

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
转到分类页面
PS116 棒杆 J200

PS116 棒杆 J200

  • •仅仅为了定位
  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
  • •按EN 50047设计
转到分类页面
PS116 棒杆 J203

PS116 棒杆 J203

  • •仅仅为了定位
  • •热塑外壳
  • •对称外壳
  • •操纵杆的角度每次可调节15°
  • •防护等级 IP66, IP67
  • •操动头可按8 x 45°重新安装
  • •按EN 50047设计
转到分类页面