1. PS116
  2. PS116 滚轮摇臂 N200
PS116 滚轮摇臂 N200

PS116 滚轮摇臂 N200

  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
17 产品
PS116-T11-LR200-N200

PS116-T11-LR200-N200

项目编号 103006580

安全限位开关

PS116-T11-L200-N200

PS116-T11-L200-N200

项目编号 103047776

PS116-T11-STR-N200

PS116-T11-STR-N200

项目编号 103047777

PS116-T12-L200-N200

PS116-T12-L200-N200

项目编号 103006650

安全限位开关

PS116-T12-LR200-N200

PS116-T12-LR200-N200

项目编号 103006596

安全限位开关

PS116-Z11-L200-N200

PS116-Z11-L200-N200

项目编号 103006646

安全限位开关

PS116-Z11-LR200-N200

PS116-Z11-LR200-N200

项目编号 103006579

安全限位开关

PS116-Z11-ST-N200

PS116-Z11-ST-N200

项目编号 103006661

安全限位开关

PS116-Z11-STR-N200

PS116-Z11-STR-N200

项目编号 103006625

安全限位开关

PS116-Z12-LR200-N200

PS116-Z12-LR200-N200

项目编号 103006595

安全限位开关

PS116-Z12-ST-N200

PS116-Z12-ST-N200

项目编号 103010921

安全限位开关

PS116-Z12-L200-N200

PS116-Z12-L200-N200

项目编号 103008748

安全限位开关

PS116-T21-ST-N200

PS116-T21-ST-N200

项目编号 103010067

安全限位开关

PS116-T20-ST-N200

PS116-T20-ST-N200

项目编号 103010065

安全限位开关

PS116-T20-L200-N200

PS116-T20-L200-N200

项目编号 103034828

安全限位开关

PS116-T11-ST-N200

PS116-T11-ST-N200

项目编号 103011367

安全限位开关

PS116-T02-ST-N200

PS116-T02-ST-N200

项目编号 103032927

安全限位开关

17 搜索结果