PS116-Z11-L200-N200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 滚轮摇臂 N200
PS116-Z11-L200-N200
PS116-Z11-L200-N200
项目编号:
103006646
产品描述
带线 底部, 2 m
速动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
热塑外壳
长度在2 mm内可调
操纵杆的角度每次可调节15°
操动头可按8 x 45°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号