PS116 滚轮摇臂 N200
PS116-T12-LR200-N200
PS116-T12-LR200-N200
项目编号:
103006596
产品描述
带线 右, 2 m
缓动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
热塑外壳
长度在2 mm内可调
操纵杆的角度每次可调节15°
操动头可按8 x 45°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS116-T12-LR200-N200 | Schmersal - The DNA of Safety