1. 441 叉形操动杆 2C
  2. 441 叉形操动杆 2C
441 叉形操动杆 2C

441 叉形操动杆 2C

  • 金属外壳
  • 带终端锁定
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 通过重新定位操动头改变操动方向
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
  • 硬化处理过的操动臂
  • 防护等级 IP65
  • 操动件可调节 90°实现重新定位
7 产品
T2C 441-11Y

T2C 441-11Y

项目编号 101059661

限位开关

T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

项目编号 101137935

限位开关

T2C 441-11Y-UE

T2C 441-11Y-UE

项目编号 101059662

限位开关

MC 441-11Y

MC 441-11Y

项目编号 101088542

限位开关

MC 441-11Y-T

MC 441-11Y-T

项目编号 101099871

限位开关

M2C441-11Y

M2C441-11Y

项目编号 151059676

限位开关

T2C 441-11y-M20

T2C 441-11y-M20

项目编号 151169592

限位开关

7 搜索结果