1. 441
  2. 441 加长直杆 2S
441 加长直杆 2S

441 加长直杆 2S

  • 具有较大后行程
  • 金属外壳
  • 操动件带不锈钢钢珠锁定
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
  • 防护等级 IP65
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 操动件可调节 90°实现重新定位
12 产品
M2S 441-11Y-T

M2S 441-11Y-T

项目编号 101058561

限位开关

T2S 441-11Y-T

T2S 441-11Y-T

项目编号 101058546

限位开关

T2S 441-11Y-T-Q

T2S 441-11Y-T-Q

项目编号 101058549

限位开关

M2S 441-11Y-T-Q

M2S 441-11Y-T-Q

项目编号 101058564

限位开关

M2S 441-11Y-Q

M2S 441-11Y-Q

项目编号 101058569

限位开关

T2S 441-11Y-Q

T2S 441-11Y-Q

项目编号 101058555

限位开关

M2S 441-11Y-T-Q- 1276-2

M2S 441-11Y-T-Q- 1276-2

项目编号 101161792

限位开关

T2S 441-11Y-Q-1276-2

T2S 441-11Y-Q-1276-2

项目编号 101183018

限位开关

M2S441-11Y

M2S441-11Y

项目编号 151058560

限位开关

M2S441-11Y-T

M2S441-11Y-T

项目编号 151058561

限位开关

T2S441-11Y

T2S441-11Y

项目编号 151058539

限位开关

T2S441-11YT

T2S441-11YT

项目编号 151058546

限位开关

12 搜索结果