441 加长直杆 2S
M2S 441-11Y-T
M2S 441-11Y-T
项目编号:
101058561
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
具有较大后行程
金属外壳
操动件带不锈钢钢珠锁定
2 触点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
M2S 441-11Y-T | Schmersal - The DNA of Safety