DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 441 偏置磙子手柄 J
  2. 441 滚轮推杆 J
441 滚轮推杆 J

441 滚轮推杆 J

  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
  • 防护等级 IP65
6 产品
MJ 441-11Y-T

MJ 441-11Y-T

项目编号 101059116

限位开关

MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

项目编号 101097399

限位开关

TJ 441-11Y-T-1276-2

TJ 441-11Y-T-1276-2

项目编号 101195113

限位开关

TJ 441-11Y-T

TJ 441-11Y-T

项目编号 101059094

限位开关

MJ441-11Y-M20

MJ441-11Y-M20

项目编号 151059115

限位开关

TJ441-11Y

TJ441-11Y

项目编号 151059088

限位开关

6 搜索结果