TJ 441-11Y-T-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 滚轮推杆 J
TJ 441-11Y-T-1276-2
TJ 441-11Y-T-1276-2
项目编号:
101195113
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头可按4 x 90°重新安装
金属外壳
2 触点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
防护等级 IP65
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号