ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
项目编号:
101186490
- 固定拉绳到吊环螺钉的挂环
订货数据
型号 |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
商品编号(订购编号) |
101186490 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661339528 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002371 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002371 |
总体数据
物料代码 |
不锈钢NIRO |
毛重 |
24 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
37 mm |
宽度 |
23.5 mm |
高度 |
12 mm |
锁杆宽度 |
33.5 mm |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/9/22 上午2:38