AZ 063 K 08106
项目编号:101194267
存档

产品描述
- 1 操动面
- 电缆槽底部和后部
- 热塑外壳
- 触点插脚在操动件内
- 透明前盖
- 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
- 防护等级 IP20
- 双制动开关
- 固定螺丝 M4 Pozidriv ,
订货数据
型号AZ 063 K 08106
商品编号(订购编号)101194267
EAN(欧洲商品编号)4030661358796
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型ASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
外壳材料玻璃纤维,加固ultramid,自熄灭
外壳材料玻璃纤维,加固ultramid,自熄灭
毛重23g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
安全触点数量1
机械参数
操作面板1
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动行程7mm
操动力1.6N
安装圆孔
机械参数 - 连接技术
电缆入口2X单导体版本,带连接漏斗
注(电缆入口)电缆槽底部和后部
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电气连接 紧固力矩,最大值1.2Nm
提示M4平头组合螺钉,类似于DIN7984,带有自动打开的夹板。
机械参数 - 尺寸
宽度50mm
高度27mm
深度19mm
环境条件
防护等级IP20
工作环境温度-30 ... +70 °C
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
电气参数
热测试电流4A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-13200VDC
应用类别 DC-132A
开关元件开启工具(NC)
开关原理自洁式压力触点
触点材料,电气铜镀银铆钉
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/05 09:17