AZ 07-14 B/18 触点桥
项目编号:
151093368

AZ 07-14 B/18 触点桥
项目编号:
151093368
下载
追踪备件
CAD数据
计划
数据
CADENAS
CAD数据
SISTEMA
数据
- 触点插脚在操动件内
- 为了 AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- 带,有
订货数据
型号 |
AZ 07-14 B/18 触点桥 |
商品编号(订购编号) |
151093368 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
操动件材质 |
镀热塑银的黄铜 |
毛重 |
4 g |
机械参数
操动件 |
直式 |
机械参数 - 尺寸
长度 |
18 mm |
宽度 |
41 mm |
深度 |
12 mm |
附件
建议(产品组合) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/3/26 上午11:31