AZ 355-03ZRK | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ 355
AZ 355-03ZRK
AZ 355-03ZRK
存档
项目编号:
101159138
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
长寿命
多编码
66,7 mm x 114 mm x 38 mm
操动头可按每次4 x 90°重新安装
在平面上安装
低电压低电流的高等级接触可靠性
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
添加到观察清单
比较