1. 带分离式操动件的安全开关(存档)
  2. AZ 355
存档
AZ 355

AZ 355

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 多编码
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • 操动头可按每次4 x 90°重新安装
  • 在平面上安装
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
10 产品
存档
AZ 355-02ZK-M20

AZ 355-02ZK-M20

项目编号 101159367

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-03ZK

AZ 355-03ZK

项目编号 101159136

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-03ZRK

AZ 355-03ZRK

项目编号 101159138

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-11ZK-M20

AZ 355-11ZK-M20

项目编号 101159368

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-11ZUEK

AZ 355-11ZUEK

项目编号 101158998

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-12ZK-M20

AZ 355-12ZK-M20

项目编号 101159369

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-12ZRK

AZ 355-12ZRK

项目编号 101159137

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

项目编号 101214734

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

项目编号 101214994

带分离式操动件的安全开关

存档
AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

项目编号 101215405

带分离式操动件的安全开关

10 搜索结果

系统组件