AZ 355-12ZRK
项目编号:101159137
存档

产品描述
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 长寿命
- 多编码
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- 操动头可按每次4 x 90°重新安装
- 在平面上安装
- 低电压低电流的高等级接触可靠性
- 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号AZ 355-12ZRK
商品编号(订购编号)101159137
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重280g
总体数据 - 产品特性
增加锁定力是
辅助触点数量1
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注 (B10D 常开触点 (NO))在10% Ie 及阻性负载时
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
锁定力30N
肯定断开行程10.7mm
肯定断开操作力,最小5N
注(肯定断开操动力)每个常闭触点
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.75 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度38mm
传感器宽度66.7mm
传感器高度114mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +65 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-134A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
注意
注(通用)通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/11 04:05