1. 带分离式操动件的安全开关
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 多编码
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • 操动头可按每次4 x 90°重新安装
  • 在平面上安装
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
3 产品
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

项目编号 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

项目编号 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

项目编号 151215405

3 搜索结果