AZ201•热塑外壳•基于需求的防篡改RFID技术•传感器链最大长度 200 m•31串联传感器的自我监控•3 运行状态指示灯•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差•适合滑动和铰链门•智能诊断转到分类页面
AZ 355•金属外壳•长寿命•3 电缆进口 M 20 x 1.5•多编码•66,7 mm x 114 mm x 38 mm•操动头可按每次4 x 90°重新安装•在平面上安装•低电压低电流的高等级接触可靠性•长槽孔可调位置,圆孔来固定位置转到分类页面