DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 带分离式操动件的安全开关
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • 热塑外壳
  • 基于需求的防篡改RFID技术
  • 传感器链最大长度 200 m
  • 31串联传感器的自我监控
  • 3 运行状态指示灯
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 智能诊断
3 产品
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

项目编号 103015814

带分离式操动件的安全开关

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

项目编号 103015815

带分离式操动件的安全开关

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

项目编号 103015816

带分离式操动件的安全开关

3 搜索结果

系统组件