AZ201SK-T-1P2P | Schmersal - The DNA of Safety
More
AZ201
AZ201SK-T-1P2P
AZ201SK-T-1P2P
项目编号:
103015815
产品描述
热塑外壳
基于需求的防篡改RFID技术
传感器链最大长度 200 m
31串联传感器的自我监控
3 运行状态指示灯
传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
适合滑动和铰链门
智能诊断
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号