AZ17/170-B5
- 特别适合滑动门
- 特别适合滑动门
订货数据
型号 |
AZ17/170-B5 |
商品编号(订购编号) |
151122895 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
总体数据
操动件材质 |
不锈钢 |
毛重 |
20 g |
机械参数
操动半径,最小 |
140 mm |
操动件 |
弯角 |
注意
注(通用) |
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 140 mm 铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为200 mm 铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面13 mm处的平面内。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: kaz17f09
| 4,1 MB | .tif | 109 x 130.2 mm - 1090 x 1302 px - 254 dpi
| 308,8 kB | .jpg | 352.778 x 458.258 mm - 1000 x 1299 px - 72 dpi
| 30,3 kB | .png | 73.731 x 95.956 mm - 209 x 272 px - 72 dpi
| 27,8 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi
| 25,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/10/13 上午9:22