AZM 170I-B1
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
项目编号:
101144300
产品描述
联接器 M12, 4-芯
A-和B-编码的联接器
双绝缘
单独编码
编码级别“高”,符合标准ISO 14119
90 mm x 84 mm x 30 mm
紧凑的设计
联锁保护防止不正确锁定
长寿命
高持紧力
特别适合滑动门
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号