AZM 170-11ZRK 230VAC
产品描述: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
无 | 破线夹 |
SK | 螺丝端子 |
(2) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
(3) | |
无 | 扣紧力5N |
R | 扣紧力30N |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(5) | |
无 | M20接线口 |
ST | 2插头连接器M12,4针 |
ST-2431 | 也适用于ST; 线圈独立控制 |
ST8 | 连接器M12, 8芯) |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | 镀金触头 |
(8) | |
无 | 手动解锁 |
2197 | 从侧面手动解锁 (如果是连接器和电源解锁版本,则为标准配置) |
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- IDC联结方法
- 手动解锁
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 紧凑的设计
- 联锁保护防止不正确锁定
- 长寿命
- 高持紧力
订货数据
产品描述 |
AZM 170-11ZRK 230VAC |
商品编号(订购编号) |
101136325 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661056364 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
BG cULus CCC |
总体数据
标准 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
作用原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
毛重 |
305 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
操动方向数量 |
2 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
性能水平,最高 |
c |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
注(B10D 常开触点(NO)) |
在10% Ie 及阻性负载时 |
安全评估 - 故障排除
请注意: |
如果对1-通道力学的危险损坏的故障排除是允许的,并且对操纵有足够的保护,则可以使用。 |
性能水平,最高 |
d |
控制类别,根据EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
合型力,符合 EN ISO 14119 |
1,000 N |
合型力,最大 |
1,300 N |
锁定力 |
30 N |
肯定断开行程 |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8.5 N |
肯定断开操作力,最小 |
8.5 N |
操动速度,最大 |
2 m/s |
安装 |
螺钉 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
机械参数 - 连接技术
电缆入口 |
1 x M20 x 1,5 |
终端连接器 |
IDC联结方法 |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
30 mm |
传感器宽度 |
90 mm |
传感器高度 |
84 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
防护等级 |
II |
允许安装海拔高度,最大值 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级,依据IEC 60664-1 |
3 |
电气参数
额定控制电压 |
230 VAC |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
电力功率消耗,最大 |
12 W |
开关元件 |
1个NO 触点, 1个NC 触点 |
注(开关元件) |
电气分隔,双断点转换触头 |
开关原理 |
缓动型,肯定断开常闭触点 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
电气参数 - 线圈控制
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15 |
230 VAC |
电流,应用类别 AC-15 |
4 A |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
4 A |
其他数据
备注(应用) |
滑动安全门 可拆卸防护门 铰链式安全防护装门 |
发货范围
包含在发货中 |
Actuator must be ordered separately. 槽密封塞 |
注意
注(通用) |
这种类型的端接(IDC)方法可以简单地连接软导线,而无需使用导线套圈。 |
注(手动解锁) |
底面 使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
工作原理
实例汇总
ID: kazm1m06
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/11 下午4:22