AZM 200ST2-T-1P2PW
产品描述: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
无 | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
SK | 螺丝端子 |
CC | 弹簧滑轮连接 |
ST1 | 连接器M23 x 1,(8+1 芯) |
ST2 | 连接器M12 x 1,8 芯 |
(3) | |
1P2P | 1 串联诊断输出以及2 P型安全输出 |
1P2PW | 与1P2P相同,组合诊断信号:防护系统关闭且联锁装置锁定 |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
- 锁定监控
- 联接器 M12, 8-芯
- 热塑外壳
- 电子非接触,编码系统
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 智能诊断
- 手动解锁
订货数据
注(输送能力) |
不支持! |
型号 |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
商品编号(订购编号) |
101210048 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661384016 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
工作原理 |
感应 |
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
响应时间,最大 |
60 ms |
风险持续期,最大 |
120 ms |
毛重 |
609 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
电磁安全锁,受监控 |
是 |
手动解锁 |
是 |
短路检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
串联连接 |
是 |
安全功能 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 联锁
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
4.00 x 10⁻⁹ /h |
PFD值 |
1.00 x 10⁻⁴ |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高 |
d |
类别 |
2 |
PFH值 |
2.50 x 10⁻⁹ /h |
PFD值 |
2.20 x 10⁻⁴ |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
2 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
2,000 N |
注意 (合型力 FZh) |
1,000 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内. |
锁紧力 Fmax, 最大 |
2,600 N |
注意 (合型力 Fmax) |
1,300 N 当使用↲AZ/ AZ/AZM201-B30操动件,用于室内. |
锁定力 |
30 N |
操动速度,最大 |
0.2 m/s |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低 |
0.7 Nm |
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大 |
1 Nm |
注意 |
Torx T10 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接器M12,8芯 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
50 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
220 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +85 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -15 % / +10 % |
空载电源电流 I0, 典型 |
600 mA |
额定工作电压 |
24 VDC |
工作电流 |
50 mA |
准备就绪时间,最大 |
4,000 ms |
转换频率,大约 |
1 Hz |
电气保险丝容量,最大 |
2 A |
电气参数 - 线圈控制
开关阈值 |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
磁铁闭合时间 |
100 % |
电子参数 - 安全数字输入
开关阈值 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V时,电流消耗 |
5 mA |
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出) |
250 mA |
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
4 V |
泄漏电流 Ir, 最大植 |
0.5 mA |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.25 A |
电气参数 - 诊断输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
4 V |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.05 A |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
工作状态:LED绿色 错误 / 功能故障:LED红色 供电电压 UB:LED 绿色 |
引脚分配
PIN 1 |
A1 电源电压 UB |
PIN 2 |
X1 安全输入 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 安全输出 1 |
PIN 5 |
OUT 监控输出 |
PIN 6 |
X2 安全输入 2 |
PIN 7 |
Y2 安全输出 2 |
PIN 8 |
IN 线圈控制 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. AZM200用的三角钥匙 |
附件
建议(操动件) |
AZ/AZM 200-B1 |
注意
注(通用) |
只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
接线图示(电线)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
接线图示
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- 通电开锁
- 锁定监控
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 手动解锁
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 对称构造形式,装配在40mm型材上
- OSSD 安全输出
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/8 上午6:30