DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 电磁安全锁
  2. AZM 415
存档
AZM 415

AZM 415

  • 钢珠锁定可调至400 N
  • 金属外壳
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 鲁棒设计
  • 长寿命
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 终止剪割钳
8 产品
存档
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

项目编号 101174537

电磁安全锁

存档
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

项目编号 101174577

电磁安全锁

存档
AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

项目编号 101174535

电磁安全锁

存档
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

项目编号 101117715

电磁安全锁

存档
AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

项目编号 101152789

电磁安全锁

存档
AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

项目编号 101204319

电磁安全锁

存档
AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

项目编号 101136126

电磁安全锁

存档
AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

项目编号 101207928

电磁安全锁

8 搜索结果