存档AZM 190•热塑外壳•长寿命•联锁保护防止不正确锁定•操动头可以4 x 90°旋转定位•2 电缆进口 M 20 x 1.5•配电箱•精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构•机械密封以防尘•终止剪割钳转到分类页面
存档AZM 201 D•2个OSSD安全输出,用于安全门监控•2个OSSD安全输出,用于防护锁定监控•对称构造形式,装配在40mm型材上•防护等级 IP66, IP67•热塑外壳•智能诊断•3 运行状态指示灯•高持紧力 2000 N•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差•适合滑动和铰链门•适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能•使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119转到分类页面
存档MZM 120•热塑外壳•安全开关必须用作端头止挡•40 mm x 179 mm x 40 mm•电子非接触,编码系统•可变可调锁定•3 运行状态指示灯•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差•智能诊断•31串联传感器的自我监控转到分类页面