1. 电磁安全锁
  2. AZM 201 D
存档
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2个OSSD安全输出,用于安全门监控
  • 2个OSSD安全输出,用于防护锁定监控
  • 对称构造形式,装配在40mm型材上
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 热塑外壳
  • 手动解锁
  • 智能诊断
  • 3 运行状态指示灯
  • 高持紧力 2000 N
  • 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
  • 适合滑动和铰链门
  • 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能
  • 使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119
5 产品
存档
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

项目编号 103026879

电磁安全锁

存档
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

项目编号 103026877

电磁安全锁

存档
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

项目编号 103042149

电磁安全锁

存档
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

项目编号 103042147

电磁安全锁

存档
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

项目编号 103046770

电磁安全锁

5 搜索结果