DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 电磁安全锁
  2. AZM190
存档
AZM190

AZM190

  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • 操动头可以4 x 90°旋转定位
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 配电箱
  • 精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构
  • 机械密封以防尘
  • 终止剪割钳
9 产品
存档
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

项目编号 131029937

电磁安全锁

存档
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

项目编号 101155679

电磁安全锁

存档
AZM190-B5

AZM190-B5

项目编号 101029966

操动件

存档
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

项目编号 103034469

电磁安全锁

存档
MP190

MP190

项目编号 101029969

安装组件

存档
MP190-V

MP190-V

项目编号 103009486

安装组件

存档
MP190-VD

MP190-VD

项目编号 103009487

安装组件

存档
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

项目编号 133016950

电磁安全锁

存档
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

项目编号 133006287

电磁安全锁

9 搜索结果