AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

项目编号: 103025865

产品描述:
AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P

(1)
Z电磁安全锁,受监控
B操动件,受监控
BZ操动件和线圈锁定的组合监控

(2)
标准编码
I1独立编码
I2单独编码,可重新示教

(3)
通电开锁
A 通电上锁

P
P磁铁电源 24 VDC (AUX)
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 高持紧力 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 集成AS界面
  • 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
  • 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
  • I-型编码水平高,符合标准ISO 14119

订货数据

产品描述

AZM201Z-I1-ST-T-AS-A-P

商品编号(订购编号)

103025865

EAN(欧洲商品编号)

4030661524245

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

IC

ANATEL

总体数据

标准

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

通用信息

独立编码

编码等级,依据EN ISO 14119

作用原理

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

响应时间,最大

100 ms

风险持续期,最大

200 ms

毛重

540 g

总体数据 - 产品特性

通电上锁

防护装置锁定监控

手动解锁

安全功能

整个系统检测,状态

操动方向数量

2

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

安全评估 - 联锁

性能水平,最高

e

控制类别

4

PFH值

1.81 x 10⁻⁹ /h

PFD值

1.59 x 10⁻⁴

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

合型力,符合 EN ISO 14119

2,000 N

Note (clamping force FZh)

1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

合型力,最大

2,600 N

Note (clamping force Fmax)

1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use.

锁定力

30 N

操动速度,最大

0.2 m/s

固定螺丝类型

2x M6

固定螺栓紧固力矩, 最大值

8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0.7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

1 Nm

Note

Torx T10

机械参数 - 连接技术

终端连接器

连接器插头M12,4芯,(A编码)

机械参数 - 尺寸

传感器长度

50 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

220 mm

环境条件

防护等级

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

最大相对湿度

93 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

抗振性,依据EN 60068-2-6:

10 ... 150 Hz,振幅 0.35 mm

抗冲击

30 g / 11 ms

防护等级

III

允许安装海拔高度,最大值

2,000 m

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

32 VDC

额定冲击耐受电压

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级,依据IEC 60664-1

3

电气参数

准备就绪时间,最大

4,000 ms

转换频率,最大

1 Hz

电气参数 - AS-i

Rated operating voltage

26.5 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

电流消耗AS-i,最大

100 mA

电气参数 - AS-Interface 说明书

AS-i 说明书

Safety-Slave

AS-i 版本

V 3.0

AS-i 概述

S-7.B.F.E

AS-i,IO代码

0x7

AS-i,ID代码

0xB

AS-i,ID代码1

0xF

AS-i,ID代码2

0xE

AS-i 输入,通道 1

数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输

AS-i 输入,通道 2

数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输

AS-i 输出,DO 0

电磁控制

AS-i 输出,DO 1

无功能

AS-i 输出,DO 2

无功能

AS-i 输出,DO 3

无功能

AS-i 参数位,P0

探测到安全防护装置和操动件

AS-i 参数位,P1

线圈锁定已锁定

AS-i 参数位,P2

磁铁电压在公差范围内

AS-i 参数位,P3

内部设备错误(FID)

注(AS-i 参数位)

FID:外围错误

AS-i 输入模块地址

0

注(AS-i 输入模块地址)

预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改

电气参数 - 辅助电压

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

工作电流

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

电气参数 - 线圈控制

Magnet switch-on time

100 %

状态显示

备注:(LED开关状态显示)

状态和诊断:发送器 = 接收器

(2)LED红色:内部设备错误

(3)LED黄色:设备状态

引脚分配

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

发货范围

包含在发货中

Actuator must be ordered separately.

AZM201用的三角钥匙

附件

建议(操动件)

AZ/AZM201-B1

AZ/AZM201-B30

注意

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

语言条件

ANATEL certification

下载最新版本的Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM201-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5608.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 28, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
德国
网址: www.schmersal.com
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合以下欧洲标准.
Name of the component:AZM201-AS
型号:参见订购号码
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
标准:2006/42/EG欧盟机器指令
 2011/65/EURoHS 指令
 2014/53/EURED-指令
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
样品测试指定机构:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5608.00/17
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 21, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 签名
Philip Schmersal
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/3/29 上午6:00