AZ/AZM201-B30-RTAG1P1
项目编号:
103013497
产品描述: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | 左侧门铰链 |
R | 右侧门铰链 |
(2) | |
A | 用于外部安装 |
I | 用于内部安装 |
(3) | |
G1 | 带门把手 |
G2 | 带旋钮 |
(4) | |
P1 | 带紧急解锁 |
P20 | 带紧急解锁,金属(仅用于外部安装) |
P25 | 带紧急解锁插入手柄(仅用于外部安装) |
P30/P31 | 带锁定杆(仅用于外部安装) |
(5) | |
无 | 无停工标签 |
SZ | 带停工标签(仅用于外部安装) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 右铰链门
- 带手柄和紧急逃逸手柄
- 铰链门用操动件
- 简单直观的操作
- 突出的操动件无伤害风险
- 无需额外门把手
- 不会刺出到门打开的区域
订货数据
型号 |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 |
商品编号(订购编号) |
103013497 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661493459 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001487 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001487 |
许可 - 标准
注意 |
与AZ /AZM 201 设备组合的认证 |
总体数据
外壳材料 |
玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
操动件材质 |
锌压铸 |
操作件材料 |
铝,塑料涂层 |
紧急出口材料 |
金属,塑料涂敷 |
毛重 |
1,054 g |
总体数据 - 产品特性
紧急逃逸 |
是 |
机械参数
把手 |
手柄 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
门铰链 |
右侧 |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
2,000 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
2,600 N |
操动件支架 |
外部 |
机械参数 - 尺寸
操动件长度 |
94 mm |
操动件宽度 |
115 mm |
操动件高度 |
115 mm |
紧急出口长度 |
68 mm |
紧急出口宽度 |
115 mm |
紧急出口高度 |
115 mm |
发货范围
发货范围 |
安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货:安全开关/电磁安全锁和操动单元需单独订货 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/28 上午3:07