schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

Código do item: 103013497

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LPorta com fechamento à esquerda
RPorta na lateral direita

(2)
APara montagem exterior
IPara montagem interior

(3)
G1com Alavanca
G2com Botão seletor

(4)
P1Com destravamento de emergência (anti-pânico)
P20Com destravamento de emergência (anti-pânico) Metálico (Possível somente para montagem exterior)
P25Com destravamento de emergência (anti-pânico) tipo alavanca de inserção (Possível somente para montagem exterior)
P30/P31Com hastes de bloqueio (Só para montagem exterior possível)

(5)
semsem Bloqueador
SZCom hastes de bloqueio (Possível somente para montagem exterior)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Para porta com fechamento à direita
  • com maçaneta da porta e punho de desbloqueio de fuga
  • Adequado para portas de correr
  • Simples e de operação intuitiva
  • Sem risco de lesão por atuador saliente
  • Dispensa acessórios
  • Atuador não sobressaído na zona de abertura

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

11930846

Descrição do tipo de produtos

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

Número de artigo (Número de encomenda)

103013497

EAN (European Article Number)

4030661493459

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-06

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-06

Número ETIM, versão 7.0

EC001487

Número ETIM, versão 6.0

EC001487

Homologações - Instruções

Orientação

Certificados apenas na combinação com AZ/AZM201

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

zinco fundido sob pressão

Material dos acionadores

Alumínio, revestido a plástico

Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

Material, revestido a plástico

Peso bruto

1.054 g

Propriedades globais - Características

Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

Sim

Dados mecânicos

Manopla

Alavanca

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dobradiça de porta

À direita

Força de engate segundo a EN ISO 14119

2.000 N

Força de engate, máximo

2.600 N

atuador montado

Lado externo

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

94 mm

Largura do atuador

115 mm

Altura do atuador

115 mm

Length of the emergency exit

68 mm

Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

115 mm

Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)

115 mm

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 20/09/2025 20:59