schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

Artikelnummer: 103013497

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
Llinks angeschlagene Tür
Rrechts angeschlagene Tür

(2)
Afür Anbau außen
Ifür Anbau innen

(3)
G1mit Türgriff
G2mit Drehknopf

(4)
P1mit Fluchtentriegelung
P20mit Fluchtentriegelung Metall (Nur für Anbau außen möglich)
P25mit Fluchtentriegelung Muldengriff (Nur für Anbau außen möglich)
P30/P31mit Verriegelungsgestänge (Nur für Anbau außen möglich)

(5)
ohneohne Sperrzange
SZmit Sperrzange (Nur für Anbau außen möglich)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • für rechts angeschlagene Türen
  • mit Türgriff und Fluchtentriegelungsgriff
  • Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
  • Einfache und intuitive Betätigung
  • Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
  • Erspart zusätzliche Türgriffe
  • ragt nicht in den Türdurchgang hinein

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ/AZM201-B30-RTAG1P1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103013497

EAN (European Article Number)

4030661493459

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Fluchtentriegelung

Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht

1.054 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung

Ja

Mechanische Daten

Griff

Türgriff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Türanschlag

Rechts

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

2.600 N

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

94 mm

Breite des Betätigers

115 mm

Höhe des Betätigers

115 mm

Länge der Fluchtentriegelung

68 mm

Breite der Fluchtentriegelung

115 mm

Höhe der Fluchtentriegelung

115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.10.2025, 18:44