AZM300Z-ST-AS-P-T
产品描述: AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,多次示教 |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
无 | 来自AS-Interface的磁铁电源 |
P | 磁铁电源 24 VDC (AUX) |
(5) | |
无 | 手动解锁 |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
T8 | 紧急解锁,距离8.5毫米 |
- 热塑外壳
- RFID技术的通用编码
- 适合滑动和铰链门
- 3 不同操作方向
- 锁定监控
- 通电开锁
- 紧急逃逸
- 线圈电压 24 VDC (Aux)
- 卫生设计
- 防护等级 IP69
- 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
- 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
- I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
- 2 集成卡入阶段
订货数据
型号 |
AZM300Z-ST-AS-P-T |
商品编号(订购编号) |
103009481 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661461984 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus ASi-SaW ECOLAB ANATEL |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
编码 |
通用编码 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
RFID |
频段 RFID |
125 kHz |
发射器输出 RFID, 最大植 |
-6 dB/m |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
120 ms |
风险持续期,最大 |
200 ms |
毛重 |
635 g |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
电磁安全锁,受监控 |
是 |
锁 |
是 |
紧急逃逸 |
是 |
安全功能 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
操动方向数量 |
3 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全评估 - 联锁
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
1.34 x 10⁻⁹ /h |
PFD值 |
2.34 x 10⁻⁴ |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高 |
e |
注意 (绩效水平) |
防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
注意(机械寿命) |
作为门挡板使用时: ≥ 50.000 次操作(门的质量 ≤ 5 kg,执行速度 ≤ 0.5 m/s) |
电磁安全锁和操动件之间的角度偏差, 最大 |
2 ° |
保持力 FZh 按照 EN ISO 14119 |
1,150 N |
锁紧力 Fmax, 最大 |
1,500 N |
锁定力,可调整的, 位置 1 |
25 N |
锁定力,可调整的, 位置 2 |
50 N |
固定螺丝类型 |
2x M6 |
固定螺钉的紧锢力矩, 最低限度 |
6 Nm |
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值 |
7 Nm |
机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3
开关距离,典型 |
2 mm |
肯定开关距离 "ON" Sao |
1 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
20 mm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接器插头M12,4芯,(A编码) |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
146 mm |
传感器宽度 |
87.5 mm |
传感器高度 |
55 mm |
环境条件
防护等级 |
IP66 IP67 IP69 |
工作环境温度 |
+0 ... +60 °C |
储存和运输温度 |
-10 ... +90 °C |
最大相对湿度 |
93 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
抗振动 |
10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
III |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
准备就绪时间,最大 |
5,000 ms |
电气参数 - AS-i
额定工作电压 |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i 电流消耗,最大 |
100 mA |
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书 |
安全-从属 |
AS-i 版本 |
V 3.0 |
AS-i 概述 |
S-7.B.F.E |
AS-i 输入,通道 1 |
数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输 |
AS-i 输入,通道 2 |
数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输 |
AS-i 输出,DO 0 |
电磁控制 |
AS-i 输出,DO 1 |
无功能 |
AS-i 输出,DO 2 |
无功能 |
AS-i 输出,DO 3 |
无功能 |
AS-i 参数位,P0 |
安全防护装置关闭并可锁定 |
AS-i 参数位,P1 |
电磁安全锁已锁止 |
AS-i 参数位,P2 |
辅助电压 |
AS-i 参数位,P3 |
内部设备错误(FID) |
注(AS-i 参数位) |
将参数输出设置为“1111”(0xF) FID:外围误差 |
AS-i 输入模块地址 |
0 |
注(AS-i 输入模块地址) |
预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改 |
电气参数 - 辅助电压
工作电压 |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
电流消耗 |
300 mA |
额定工作电压 |
24 VDC |
保险丝级别 |
4 A |
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间 |
100 % |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
(1) 绿色/红色LED(AS-i 双LED):有供电电压/通信故障/从属地址=0/检测到外围错误/检测到设备错误/操作保护有效 (2)LED黄色:设备状态(使能状态) (3)LED红色:内部设备错误 |
引脚分配
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
AZ/AZM300-B1 |
注意
注(通用) |
对于与门框齐平的门,可使用选配安装板MP-AZ / AZM 300-1 对于玻璃和聚碳酸酯门,可使用选配安装套件MS-AZ / AZM 300-B1-1。 只要操动件保持插入在电磁安全锁中,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。 |
Note voltage AUX DC |
稳定PELV电源 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
ANATEL认证
AS-interface 安全网络证书
BG检测证书
TÜV认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM300-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205.5281.03/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 4, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/1/23 下午7:27