BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU
产品描述: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | 连接器插头 M12 - 塑料 - 底部 |
ST2 | 连接器插头 M 12,上部 |
(2) | |
NH | 紧急停机按键 无防护环 |
NHK | 急停按钮,带保护环 |
(3) | |
WS 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
WT 2/3 | 选择开关,2/3开关位置 |
SW 20 | 按键开关/按钮,2开关位置 |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
(4) | |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
(5) | |
LT.. | 发光控制按钮(选择颜色) |
LM.. | 指示灯(选择颜色) |
DT.. | 按钮(选择颜色) |
(6) | |
无 | 不带指示灯 G24 |
G24 | 带指示灯 G24 |
- Pos 1: E-STOP with protective collar
- Pos 2: RED signal light
- Pos 3: WHITE illuminated pushbutton
- Pos 4: BLUE illuminated pushbutton
- 集成AS界面
- 带,有 联接插头 M12 底部
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- 安装在一个符合人体工程学的有利位置
- 安装在标准铝材上
订货数据
型号 |
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU |
商品编号(订购编号) |
101215387 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661448459 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000225 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000225 |
注释 (订货数据) |
备注:参见订购代码 |
许可 - 标准
证书 |
cULus ASi-SaW |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
气压 |
DIN EN 60068 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
100 ms |
使用位置,位置 1 |
急停按钮,带保护环 |
使用位置,位置 2 |
发光信号灯, 红色 |
使用位置,位置 3 |
带灯按钮,白色 |
使用位置,位置 4 |
带灯按钮,蓝色 |
毛重 |
280 g |
总体数据 - 产品特性
指示灯 |
否 |
安全评估
标准型 |
EN IEC 61508 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
1.40 x 10⁻⁸ /h |
注(PFH值) |
高达最多5,000次开关循环/年 |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,紧急停止按钮 {操作次数} |
100,000 操作 |
机械寿命,指令装置 |
1,000,000 操作 |
安装 |
内部安装孔 |
固定螺丝类型 |
2x M5 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接器插头M12,4芯,(A编码) |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
40 mm |
高度 |
69 mm |
深度 |
233.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-25 ... +65 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +85 °C |
抗振动 |
10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g |
耐冲击 |
15 g / 11 ms |
防护等级 |
II |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数 - AS-i
额定工作电压 |
18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i 电流消耗,最大 |
150 mA |
电气参数 - AS-Interface 说明书
注(AS-i 参数位) |
将参数输出设置为“1111”(0xF) FID:外围误差 |
AS-i 版本(安全从站) |
V 3.0 |
AS-i 概述(安全从站) |
S-7.B.F.F |
AS-i 输入,通道 1(安全从站) |
数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输 |
AS-i 输入,通道 2(安全从站) |
数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输 |
AS-i 输出,DO 0(安全从站) |
指示灯 G24 红色 |
AS-i 输出,DO 1(安全从站) |
指示灯 G24 绿色 |
AS-i 输出,DO 2(安全从站) |
无功能 |
AS-i 输出,DO 3(安全从站) |
无功能 |
AS-i AS-i 参数位(安全从站),P0 ... P3 |
无功能 |
AS-i 版本(A/B从站) |
V 3.0 |
AS-i 概述(A/B从站) |
S-7.A.7.F |
AS-i 输入,DI 0(A/B从站) |
指令设备位置4 |
AS-i 输入,DI 1(A/B从站) |
指令设备位置3 |
AS-i 输入,DI 2(A/B从站) |
指令设备位置2 |
AS-i 输入,DI 3(A/B从站) |
指令设备位置2 |
AS-i 输出,DO 0(A/B从站) |
发光信号灯位置4 |
AS-i 输出,DO 2(A/B从站) |
发光信号灯位置2 |
AS-i 输出,DO 1(A/B从站) |
发光信号灯位置3 |
AS-i 输出,DO 3(A/B从站) |
无功能 |
AS-i AS-i 参数位(A/B从站),P0 ... P3 |
无功能 |
AS-i 输入模块地址 |
0 |
注(AS-i 输入模块地址) |
预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改 |
注意 |
所有AS-i从属都可以通过集成的DIP开关启用或者停用。必须通过M12连接器进行访问。 |
引脚分配
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
UL证书
AS-interface 安全网络证书
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
工作原理
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/16 下午10:08