schmersal_s_icon.png

BNS 303-12ZG-2187

项目编号: 101212654

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
121 NO 触点/2 NC 触点
02- / 2 NC 触点
03- / 3 NC 触点

(2)
不带LED开关状态显示
G带LED开关状态显示

(3)
带电缆
ST带连接器插头 M12

(4)
2187触点单独输出
2211更高的开关距离
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303 SS
  • 无机械磨损
  • Ø M30
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感

订货数据

型号

BNS 303-12ZG-2187

商品编号(订购编号)

101212654

EAN(欧洲商品编号)

4030661394503

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

磁驱动

安装条件(机械)

准冲洗

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

螺钉材质

热塑塑料

毛重

64 g

总体数据 - 产品特性

编码

整个系统检测,状态

常闭 (NC) 数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全触点数量

2

电缆电线数量

6

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

磁铁

运动方向

正对着活动表面

机械参数 - 开关距离根据 EN IEC 60947-5-3

肯定开关距离 "ON" Sao

5 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

15 mm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

1 m

线缆截面

0.25 mm2

线缆截面

23 AWG

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M30

对边宽度

36 黑色

传感器长度

44 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

开关电流,最大

0.01 A

开关容量,最大

0.24 W

开关元件

1个NO 触点, 2个NC 触点

转换频率,最大

5 Hz

电气参数 - 数字输出

控制元件的设计

其他,簧片触点

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

当防护门开启时,LED会发光

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

安装材料的交付范围

2x 安装材料 M30 x 1.5 螺母

附件

建议(操动件)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

推荐 安全开关

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

含或无LED的触点配置相同。

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/1/28 下午7:02