AZM40•紧凑、扁平设计•119,5 mm x 40 mm x 20 mm•高持紧力 2000 N•扣紧力40N•基于需求的防篡改RFID技术•编码级别“高”的独立编码版本,符合ISO 14119•适用铰链门和滑动门的唯一型号•操动件可在180度角内连续联锁。•对称安装,可安装在任意一侧转到分类页面
AZM201•热塑外壳•传感器链最大长度 200 m•31串联传感器的自我监控•使用RFID技术进行编码,符合ISO 14119•3 运行状态指示灯•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差•适合滑动和铰链门•智能诊断•手动解锁•防护等级 IP66, IP67•高持紧力 2000 N•对称构造形式,装配在40mm型材上•OSSD 安全输出•适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能转到分类页面
AZM300•卫生设计•防护等级 IP69•适合安装在型材系统•热塑外壳•基于需求的防篡改RFID技术•3 不同操作方向•紧凑的设计•3 运行状态指示灯•适合滑动和铰链门•串连接线•手动解锁转到分类页面
AZM400•双稳态,电机驱动系统‘’•锁紧力 10.000 N•可对300 N以下的侧向力量释放•PL e/ cat. 4/SIL 3,用于联锁和防护锁定功能•防护锁定功能的双通道输入信号•P/P和P/N开关输出的操作•门错位高容差转到分类页面
MZM 100•自动锁定•具有独特创新工作原理的安全电磁锁•40 mm x 179 mm x 40 mm•电子非接触,编码系统•热塑外壳•传感器链最大长度 200 m•3 运行状态指示灯•传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差•智能诊断•31串联传感器的自我监控转到分类页面
AZM190•热塑外壳•长寿命•联锁保护防止不正确锁定•89 mm x 178 mm x 41 mm•操动头可以4 x 90°旋转定位•2 电缆进口 M 20 x 1.5•配电箱•精巧设计,通常适合于安装在铰链门,铝合金框架防护结构•机械密封以防尘•终止剪割钳转到分类页面