DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. 带SEP的防爆安全开关 操动件
  2. EX-AZ 335
存档
EX-AZ 335

EX-AZ 335

  • 金属外壳
  • 3 触点
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • 长寿命
  • 在平面上安装
  • 操动头可按每次4 x 90°重新安装
  • 符合EN 50041安装细节
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 横向和纵向长槽孔
2 产品
存档
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

项目编号 101186429

EX-带分离式操动件的安全开关

存档
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

项目编号 101189286

EX-带分离式操动件的安全开关

2 搜索结果