EX-AZ 335
EX-AZ 335-12ZK-3D
EX-AZ 335-12ZK-3D
存档
项目编号:
101186429
产品描述
金属外壳
3 触点
40,5 mm x 114 mm x 38 mm
长寿命
在平面上安装
操动头可按每次4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
低电压低电流的高等级接触可靠性
1 电缆进口 M 20 x 1.5
长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
横向和纵向长槽孔
添加到观察清单
比较
订货号
EX-AZ 335-12ZK-3D | Schmersal - The DNA of Safety