EX-T4V7H335-11Y-2138 | Schmersal - The DNA of Safety
More
EX-T 335 滚轮摇杆 7H-2138
EX-T4V7H335-11Y-2138
EX-T4V7H335-11Y-2138
项目编号:
101212070
产品描述
防爆1区和21区
金属外壳
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
符合EN 50041安装细节
1 电缆进口 M 20 x 1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号