EX-TV10S 335-11Z-3D
项目编号:
101193005
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 防爆22区
- 金属外壳
- 操动轴可旋转360°
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 耐油和石油产品
订货数据
型号 |
EX-TV10S 335-11Z-3D |
商品编号(订购编号) |
101193005 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661354705 |
许可 - 标准
证书 |
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
防爆保护
防爆:规则 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆区域 |
2 22 |
防爆类别 |
3G 3D |
防爆名称 |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
制造商声明 |
ATEX 2区和22区 |
总体数据
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50041 |
A |
外壳材料 |
铝 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
杆材料 |
金属薄膜 |
毛重 |
379 g |
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
轴用的安装孔 |
10 mm |
冲击能量,最大 |
4 J |
操动速度,最大 |
2.5 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆接头截面,最小 |
7 mm |
电缆接头截面,最大 |
12 mm |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
60.6 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
134 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关元件 |
1个NO 触点, 1个NC 触点 |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
开关行程图
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-TV.S 335 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 29, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/2/22 下午10:52