schmersal_s_icon.png

G150-300M44-2281-4/M22Y-2874-2-1368-3

项目编号: 153038242

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳,带抗冲击塑料罩
  • 各种凸轮形状用于不同的开关行程
  • 可通过设置前端磁盘凸轮轻松调节开关点

订货数据

型号

G150-300M44-2281-4/M22Y-2874-2-1368-3

商品编号(订购编号)

153038242

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

外壳材料

轻合金压铸

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

毛重

1,500 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

6

左侧NC数量

4

右侧NC数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

6

左侧NO数量

4

右侧NO数量

2

Number of pointed cams

2

Number of cams 30°

4

Number of cams 60°

2

Front adjustable cams

1

机械参数

轴用的安装孔

4 mm

安装

floor mounting

Gear ratio

1:300

Type of shaft mounting

1000072630

机械参数 - 连接技术

电缆入口

2 x M20 x 1,5

电缆截面,最大

2.5 mm²

机械参数 - 尺寸

长度

244 mm

宽度

120 mm

高度

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

环境条件

防护等级

IP65

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

250 VAC

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

触点材料,电气

Switch element left

1000072639

Switch element right

M 697-11-1


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/7 上午7:01