M 330 弹簧杆 2H
M 330 弹簧杆 2H
M 330 弹簧杆 2H
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
环氧树脂片簧
2 产品
每页产品
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM
项目编号 131057633
限位开关
MV2H 330-11Y-G24
项目编号 101174331
限位开关