DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. M 330 滚轮偏移 K
  2. M 330 滚轮推杆 K
M 330 滚轮推杆 K

M 330 滚轮推杆 K

  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
4 产品
MK 330-11Y-RMS

MK 330-11Y-RMS

项目编号 131054478

限位开关

MK 330-11Y-AUNI

MK 330-11Y-AUNI

项目编号 131054479

限位开关

MK 330-11Y-M20

MK 330-11Y-M20

项目编号 131163173

限位开关

MK 330-11YG24

MK 330-11YG24

项目编号 101107518

限位开关

4 搜索结果