M 330 滚轮推杆 K
MK 330-11Y-AUNI
MK 330-11Y-AUNI
项目编号:
131054479
产品描述
操动头可按4 x 90°重新安装
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
MK 330-11Y-AUNI | Schmersal - The DNA of Safety