M3R 330-11Y-U270-ST-2467
项目编号:
131178049
- 金属外壳
- 长寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
- 适合低操作速度
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 无硅
- 可在变电所应用
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 带防尘保护套
订货数据
产品描述 |
M3R 330-11Y-U270-ST-2467 |
商品编号(订购编号) |
131178049 |
EAN(欧洲商品编号) |
8905236107269 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 |
作用原理 |
机械式 |
滑动模式 |
小轮 |
外壳材料 |
轻合金压铸,油漆饰面 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
总体数据 - 产品特性
开启器数量 |
1 |
关闭器数量 |
1 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
滚轮直动头顶部 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
操动力,最小 |
17 N |
接触窗口 |
2 x 0.5 mm |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
开关点的重复精度 |
0.02 mm |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
75.3 mm |
传感器高度 |
103.5 mm |
万向轮宽度 |
4.6 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
抗冲击 |
50 g / 6 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
6 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
2.5 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
注(开关元件) |
电镀分离式触点桥 |
开关原理 |
速动 |
回弹时间,最大 |
1.5 ms |
切换时间,最大 |
10 ms |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/7/16 下午8:22