schmersal_s_icon.png

M3S 330-11Y-M20

项目编号: 101168055

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 带防尘保护套
  • 操动头可按4 x 90°重新安装

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

M3S 330-11Y-M20

商品编号(订购编号)

101168055

EAN(欧洲商品编号)

4030661220345

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

滑动模式

球体

外壳材料

轻合金压铸,油漆饰面

垫圈镀层材料

涂色

毛重

240 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

直杆

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动力,最小

17 N

接触窗口

2 x .5 mm

操动速度,最小

1 mm/min

开关点的重复精度

0.02 mm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

40 mm

传感器宽度

62.7 mm

传感器高度

103.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

耐冲击

50 g / 6 ms

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

电气参数

热测试电流

6 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

2.5 A

开关元件

NO触点,NC触点

注(开关元件)

电镀分离式触点桥

开关原理

速动型

回弹时间,最大

1.5 ms

切换时间,最大

10 ms

触点材料,电气

开关行程图

图表

131168055 M3S 330-11Y-M20
  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 带防尘保护套
  • 操动头可按4 x 90°重新安装


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/16 下午8:27