MAF/S 441-11y
项目编号:
153006789
产品描述: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
M | 速动 |
(2) | |
S | 直杆 S |
2S | 加长直杆 2S |
R | 滚轮直杆 R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
J | 偏置滚轮摇臂 J |
2C | 叉杆 2C |
L | 滚轮摇臂 L |
D | 滚轮摇臂 D |
MAF/S | 料位开关 AF/S |
(3) | |
UE | 缓动带交错触头 |
(4) | |
无 | 铸铁外壳 |
A | 铝外壳 |
(5) | |
T | 带陶瓷绝缘的耐温热带版本,适用于-40℃到+200℃环境 |
1276-2 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 料仓和储存容器的液位开关
- 铝外壳,
- 可从任意方向操动
- 在30°偏转或底部有压力的情况下停用
- 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
- 安装位置
- 周围温度 −30 … +90 °C
- 防护等级 IP65
订货数据
型号 |
MAF/S 441-11y |
商品编号(订购编号) |
153006789 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
工作原理 |
机械式 |
外壳材料 |
铝 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
探测锥材料 |
塑料 |
毛重 |
1,460 g |
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量 |
1 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
机械参数
执行元件 |
探测锥 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动力 |
14 N |
操动速度,最小 |
1 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
61 mm |
传感器宽度 |
106 mm |
传感器高度 |
438 mm |
探测锥直径 |
90 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
热测试电流 |
16 A |
应用类别 AC-15 |
250 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
注(开关元件) |
电镀分离式触点桥 |
开关原理 |
速动型 |
回弹时间,最大 |
5 ms |
切换时间,最大 |
35 ms |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
EU Conformity Declaration
EU-声明 | ![]() |
原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
产品名称: | MAF/S 441 |
型号: | 参见订购号码 |
产品描述: | 料斗限位开关 |
相关指令: | 低电压指令 | 2014/35/EU |
RoHS 指令 | 2011/65/EU |
应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
签发时间和地址: | 上海,2023年8月18日 |
![]() |
签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/14 下午12:15