MDP-8.2/BG-133
项目编号:101191209

产品描述
- 适用于“紧急关闭”
- 固定孔 Ø 22.3 mm
请登录查看价格
订货数据
型号MDP-8.2/BG-133
商品编号(订购编号)101191209
EAN(欧洲商品编号)4030661459004
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:9.027-37-92-13
ETIM 编号,7.0 版EC002024
ETIM 编号,6.0 版EC002024
总体数据
实施安装用于紧急停止的黄色面板
安装条件(机械)自粘
密封形式样式密封圈
外壳材料塑料
铭牌颜色黄色
密封盖颜色black
毛重3g
总体数据 - 产品特性
密封单元,附加是
机械参数 - 尺寸
直径53mm
安装直径22.3mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:28