MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A
产品描述: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
无 | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
ST | 连接器插头 M23,8+1芯 |
ST2 | 连接插头M12,8芯 |
(3) | |
1P2P | 1个P型诊断输出以及2个P型安全输出(仅与“受监控的电磁安全锁”连接) |
1P2PW | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭,电磁安全锁上锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
1P2PW2 | 与-1P2P相同,结合诊断信号,防护门关闭并且能上锁(只与“受监控操动件”配合) |
SD2P | 串联诊断输出以及2个P型安全输出 |
(4) | |
无 | 无闭锁(只与“受监控电磁安全锁”配合) |
R | 电动锁紧力,典型 30 N |
(5) | |
M | 永磁铁,典型15 N |
- 操动件受监控
- 联接器 M12, 8-芯
- 通电上锁
- 自动锁定
- 具有独特创新工作原理的安全电磁锁
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- 电子非接触,编码系统
- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操动件和门锁之间,允许垂直± 5 mm, 水平± 1,5 mm的偏差
- 智能诊断
- 31串联传感器的自我监控
订货数据
型号 |
MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A |
商品编号(订购编号) |
101211071 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661389097 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002593 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002593 |
许可 - 标准
证书 |
TÜV cULus UKCA |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
编码 |
通用编码 |
编码等级,依据EN ISO 14119 |
低 |
工作原理 |
感应 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
响应时间,最大 |
150 ms |
风险持续期,最大 |
150 ms |
毛重 |
640 g |
总体数据 - 产品特性
通电上锁 |
是 |
操动件,受监控 |
是 |
锁 |
是 |
短路检测 |
是 |
交叉电路检测 |
是 |
串联连接 |
是 |
安全功能 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
安全评估 - 联锁
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
3.54 x 10⁻⁹ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
注意(机械寿命) |
操动速度 ≤ .5 m/s 次操作,门重≤ 5 kg时 |
锁紧力, 典型 |
750 N |
锁定力, 确保 |
500 N |
锁定力,最小 |
45 N |
锁定力,最大 |
115 N |
固定螺丝类型 |
2x M6 |
固定螺栓紧固力矩 |
8 Nm |
Mechanical data - Switching distances
肯定开关距离 "ON" Sao |
0 mm |
肯定闭合距离 "OFF" Sar |
1 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
机械参数 - 连接技术
传感器链长度,最大 |
200 m |
注意 (传感器链长度) |
根据输出电流,电缆长度和电缆截面会改变电压降 |
注意 (串联连接) |
设备数量不限,oberserve 外部线路熔断,最多可连接 31 台设备。在串行诊断 SD 的情况下,最多可连接 31 台设备 |
连接器 |
连接器M12,8芯 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
40 mm |
传感器宽度 |
40 mm |
传感器高度 |
177.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +55 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
最小相对湿度 |
30 % |
最大相对湿度 |
95 % |
注(相对湿度) |
无冷凝 不结冰 |
抗振动 |
10 ... 150 Hz, 振幅 .35 mm / 5 g |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
III |
最大允许安装海拔高度 |
2,000 m |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
32 VDC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
0.8 kV |
过电压级别 |
III |
污染等级 |
3 |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源) |
空载电源电流 I0, 典型 |
100 mA |
磁铁接通时的电流消耗,平均值 |
350 mA |
磁铁接通时的电流消耗, 峰值 |
550 mA / 10 ms |
额定工作电压 |
24 VDC |
工作电流 |
1,100 mA |
要求额定短路电流 |
100 A |
外部电线和设备保险丝额定值 |
2 A gG |
准备就绪时间,最大 |
4,000 ms |
转换频率,最大 |
1 Hz |
电气参数 - 线圈控制
指定, 线圈控制 |
IN |
开关阈值 |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V时,电流消耗 |
10 mA |
磁铁闭合时间 |
100 % |
测试脉冲持续时间, 最大 |
5 ms |
测试脉冲间隔, 最低限度 |
40 ms |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C0 |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 C2 C3 |
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入 |
X1 和 X2 |
开关阈值 |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24V时,电流消耗 |
5 mA |
测试脉冲持续时间, 最大 |
1 ms |
测试脉冲间隔, 最低限度 |
100 ms |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 C2 C3 |
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出 |
Y1和Y2 |
额定工作电流(安全输出) |
250 mA |
控制元件的设计 |
短路保护,P型 |
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
1 V |
泄漏电流 Ir, 最大植 |
0.5 mA |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.25 A |
测试脉冲间隔,典型 |
1000 ms |
测试脉冲持续时间, 最大 |
1 ms |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C1 |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 |
电气参数 - 诊断输出
指定, 诊断输出 |
OUT |
控制元件的设计 |
短路保护,P型 |
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
2 V |
电压,应用类别 DC-13 |
24 VDC |
电流,应用类别 DC-13 |
0.05 A |
状态显示
注 (LED开关状态显示) |
工作状态:LED绿色 错误 / 功能故障:LED红色 供电电压 UB:LED 绿色 |
引脚分配
PIN 1 |
A1 电源电压 UB |
PIN 2 |
X1 安全输入 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 安全输出 1 |
PIN 5 |
OUT 监控输出 |
PIN 6 |
X2 安全输入 2 |
PIN 7 |
Y2 安全输出 2 |
PIN 8 |
IN 线圈控制 |
发货范围
发货范围 |
操动件#必须单独订购. |
附件
建议(操动件) |
MZM 100-B1.1 |
注意
注(通用) |
只要将操纵单元应用于电磁安全锁,已解锁的防护门会重新锁定。在这种情况下,安全输出将重新启用,因此不能打开安全防护装置。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
TÜV认证
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 其他
触点排列
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5778.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 18, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | MZM 100 MZM 100 B |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5778.00/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/11 下午11:22